Натискна кнопка та світловий сигнал Hager WDE510110 серії Berker використовується для керування з окремими сигнальними контактами. Конструкція E10 з 2 контактами додає схемі гнучкості без ускладнення зовнішнього вигляду, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою підтримує акуратну площину стіни. Параметри 2А/250В, вставні клеми та однокнопкова частина зручні для монтажу й індикації. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
EAN
3250610095515
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10, 2 окремих сигальних контакти WDE510110
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (25)Сумісні продукти
-
Згадується в 269 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 V
Потужність
-
Потужність лампи розжарювання2 - 2 W
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Освітлення
-
Тип лампиLED
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота70,80 mm
-
Ширина70,80 mm
-
Глибина30,10 mm
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту1,5 - 2,5 mm²
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE510110
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації