Заглушка Hager WDA1527R серії Berker S.1 створена для охайного завершення натискних кнопок та світлових сигналів E10 у сучасному інтер’єрі. Виконання в кольорі червоний, RAL 3003, з глянцем акуратно підкреслює геометрію стіни та добре поєднується з червоними або контрастними поверхнями. Габаритні розміри 30x32x32 мм, дюропластовий матеріал і затискне кріплення допомагають сформувати чистий, завершений і стильний вузол без зайвих деталей.
EAN
3250610092385
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Заглушка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, червона WDA1527R
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE5101
Сумісні продукти
-
Згадується в 2 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняКнопка/однотактовий вимикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourЧервоний
-
Код RAL3003
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота30 mm
-
Ширина32 mm
-
Глибина32 mm
Емність
-
Кільксть модулів0
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDA1527R
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Більше документації