The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Електромонтажні аксесуари 1930
    • 1930 — аксесуари
    • WDA4527T
    Кришка Hager WDA4527T серії Berker створена для охайного оформлення натискних кнопок та світлових сигналів E10 в інтер’єрі. Плоский освітлювальний ковпак e10 підходить для світлової індикації, а виконання в прозорому кольорі, з сатинованою фактурою підтримує геометрію стіни та поєднується з світлими або нейтральними поверхнями. Розміри діаметр 30 мм, глибина 32,5 мм і затискне кріплення допомагають створити помітний і стильний вузол без зайвих деталей.
    EAN
    3250610092392
    Упаковка
    10 штук
    Інструменти de-DE 2025-11-13
    • 1930 — аксесуари

    Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, без кольору WDA4527T

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, без кольору

    WDA4527T

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    WDE5101
    WDE5101
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Згадується в

    • WDE5101

      0,00 EUR  / *
    • WDE510110

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Обробка поверхні
      Сатиноване покриття
    • Обробка
      Необроблений
    Підключення
    • Ковпак для сигнального блока
      Плоский освітлювальний ковпак
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Розміри
    • Глибина
      32,50 mm
    • Діаметр
      30 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDA4527T
    PDF
    RoHS report WDA4527T
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDA4527T | Hager

      Зображення продукту WDA4527T

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDA4527T | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDA4527T

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Інструменти

      Зображення Інструменти de-DE 2025-11-13 | Hager

      Інструменти de-DE 2025-11-13

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
      Зображення Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23

      PDF
      324,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDA4527G - Кришка для натискних кнопок та світлових сигналів E10, зелена
      WDA4527G
    • 2
      WTA6200BG -
      WTA6200BG
    • 3
      WDA4628G - Кришка для світлового сигналу E14, зелена, прозора, висока
      WDA4628G
    • 4
      WDA4628R - Кришка для світлового сигналу E14, червона, прозора, висока
      WDA4628R
    • 5
      WDA2727B - Елемент підсвічування світлодіодний E10, 0.4мА/230В
      WDA2727B

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна