The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Serie 1930
    • Керування освітленням - Serie 1930
    • 168000
    EAN
    4011334490906
    Упаковка
    1 Штука
    • Керування освітленням - Serie 1930
    • Керування освітленням - Serie Glas
    • 1930 — аксесуари
    • Побачити більше

    LED-модуль з N-контактом для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В 168000

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    LED-модуль з N-контактом для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В

    168000

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Згадується в

    • 384603

      Кнопка поворотна 10А/250В 1930/Glas/R.classic

      0,00 EUR  / *
    • 387603

      Вимикач/перемикач поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

      0,00 EUR  / *
    • 387503

      Вимикач подвійний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

      0,00 EUR  / *
    • 389303

      Вимикач 2-полюсний поворотний 10А/250В 1930/Glas/R.classic

      0,00 EUR  / *
    • WDE387503

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      0
    Розміри
    • Висота
      51 mm
    • Ширина
      51 mm
    • Глибина
      22,10 mm
    Потужність
    • Поточне споживання
      1,70 mA
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    Освітлення
    • Тип лампи
      LED

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 168000
    PDF
    RoHS report 168000
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 168000 | Hager

      Зображення продукту 168000

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 168000 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 168000

      LED-модуль з N-контактом для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Зображення Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDA4527G -
      WDA4527G
    • 2
      WDA2727Y -
      WDA2727Y
    • 3
      WDA2727B -
      WDA2727B
    • 4
      WDA2727R -
      WDA2727R
    • 5
      WDA4628R -
      WDA4628R

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна