- Керування освітленням - Serie Glas
- 1930 — аксесуари
- Побачити більше
Ручка з латуні хромована для поворотного вимикача/кнопки, 1930/Glas 18120100
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Матеріали
-
ColourХром
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалЛатунь
-
ОбробкаХромований
Розміри
-
Висота30 mm
-
Ширина44,695 mm
-
Глибина17,10 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
-
Пов'язані системиSerie 1930 / Serie Glas
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації