- HVAC-контроль - Serie 1930
- HVAC-контроль - Serie R.classic
- Побачити більше
Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, чорний, R.Classic 20342035
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 37 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
-
Номінальний струм16 A
-
Максимальний комутаційний струм16 A
-
Номінальна напруга230 - 230 V
-
Напруга живлення230 В AC
-
Частота50 - 50 Hz
-
Заданий параметр температури комфорту10 - 50 °C
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина50,20 mm
-
З дисплеємНі
-
Перемикання різниці температур1
-
Тип термостатуРегулятор теплої підлоги
-
Тип датчикаДатчик теплої підлоги
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Тип контактів1NO
-
Тип керування HVACОпалення
-
Клас енергоефективностіI (1%)
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 20342035
Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, чорний, R.Classic
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Installation manual en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Installation manual en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-13
PDF265,49 kB