The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • 161
    EAN
    4011334218814
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • HVAC-контроль - Berker Q.1
    • HVAC-контроль - Berker Q.3
    • HVAC-контроль - Berker Q.7
    • HVAC-контроль - Berker K.1
    • HVAC-контроль - Berker K.5
    • HVAC-контроль - Berker R.1
    • HVAC-контроль - Berker R.3
    • HVAC-контроль - Berker R.8
    • HVAC-контроль - Serie 1930
    • Побачити більше

    Датчик температури підлоги 161

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик температури підлоги

    161

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      8 mm
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP67
    Кабель
    • Довжина з’єднувального кабелю
      4,000 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 161
    PDF
    Hager RoHS report 161
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 161 | Hager

      Зображення продукту 161

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 161 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 161

      Датчик температури підлоги

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20441606 - Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит S.1
      20441606
      Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит S.1
    • 2
      3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    • 3
      5031 - Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
      5031
      Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
    • 4
      20268982 - Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
      20268982
      Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
    • 5
      20301404 - Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній S.1
      20301404
      Регулятор температури приміщення, 250В, алюміній S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна