The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • 1084160600
    EAN
    4011334507819
    Упаковка
    1 Штука
    • HVAC-контроль - Berker S.1
    • HVAC-контроль - Berker B.3
    • HVAC-контроль - Berker B.7
    • Побачити більше

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит S.1 1084160600

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит S.1

    1084160600

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Поворотний
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      20 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Ні
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Центральна кришка
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1084160600
    PDF
    RoHS report 1084160600
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1084160600 | Hager

      Зображення продукту 1084160600

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1084160600 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1084160600

      Центр.панель для 3-рівн.вимикача без 0-полож., антрацит S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-10-08

      PDF
      224,35 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      20308989 - Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
      20308989
      Регулятор температури приміщення, 250В, пол.білизна S.1
    • 2
      20308982 - Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
      20308982
      Регулятор температури приміщення, 250В, білий S.1
    • 3
      11371626 - Накладка для регулятора числа обертів, антрацит S.1
      11371626
      Накладка для регулятора числа обертів, антрацит S.1
    • 4
      20348982 - Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, білий S.1
      20348982
      Регулятор темп-ри для підлоги, з датчиком, 250В, білий S.1
    • 5
      20311909 - Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна-matt S.1
      20311909
      Регулятор температури приміщення, 24В, пол.білизна-matt S.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна