Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, пол.білизна, R.Classic 38112189
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Тип перемиканняЗ нейтральним положенням
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Пов'язані серіїSerie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 38112189
Перемикач 1-пол. поворотний для жалюзі, 10А/230В, пол.білизна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації