- Додаткові вироби - Berker S.1
- Додаткові вироби - Berker B.3
- Додаткові вироби - Berker Q.1
- Додаткові вироби - Berker Q.3
- Додаткові вироби - Berker Q.7
- Додаткові вироби - Berker K.1
- Додаткові вироби - Berker K.5
- Додаткові вироби - Berker R.1
- Додаткові вироби - Serie 1930
- Додаткові вироби - Serie Glas
- Додаткові вироби - Serie R.classic
- Побачити більше
Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм 4468
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Сумісні продукти
-
Згадується в 305 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Число з'єднань0
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Висота70 mm
-
Ширина70 mm
-
Глибина35 mm
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 4468
Кабельний вивід Er, макс.діам.: 9мм
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Більше документації