Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
29442089
Диммер універс. Комфорт 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В, пол.білизна, R.Classic
Сумісні продукти
-
Згадується в 24 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
МатеріалМетал, Пластик
Розміри
-
Вісь діаметра4 mm
-
Вбудована глибина24 mm
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина45 mm
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняНатискний і поворотний перемикач
Потужність
-
Споживання енергії (режим очікування)0,30 W
Тексти
-
НапругаТест напруги можливий без демонтажу
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
Обладнання
-
Вхід підстанціїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 29452089
Пристрій додаткового кервання до диммерів R.Classic, пол.білизна
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2945xx-296210 - Extension unit insert (EN, 2019-05)
Installation manual en-GB 2020-01-01
PDF398,37 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-03-24
PDF1,02 MB
Більше документації