- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Комунікаційні технології - Serie 1930
- Комунікаційні технології - Serie Glas
- Комунікаційні технології - Serie R.classic
- 1930 — механізми
- Побачити більше
Розетка антенна, 2 отвори, окрема 450210
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (18)Сумісні продукти
-
Згадується в 295 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Затухання
-
Втрати на частоті 2150 Мгц5 dB
-
Втрати на частоті 860Мгц4 dB
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераКінцева розетка
Частота
-
Ширина смуги частот5 - 2,400 MHz
-
Широкосмугова технологія5 - 2,400 MHz
Обладнання
-
Кількість виходів2
Матеріали
-
МатеріалМетал
Розміри
-
Глибина27,20 mm
-
Вбудована глибина40 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Тексти
-
ФункціяПідходить для HDTV
-
НапругаПрямий підвід напруги (IN / IEC роз'єм "мама")
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Опорна пластина/опорне кільцезовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 450210
Розетка антенна, 2 отвори, окрема
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-08-08
PDF251,62 kB
Більше документації