Рамка 3Х скло/пол.білизна, R.Classic 10132009
Також доступно в
Колір виробу - Полярна білизна
Кількість секцій
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральна частина для вимикача або кнопки 5 доступні продукти -
Розеткова коробка для антени 8 доступні продукти -
Опорна пластина 2 доступні продукти -
З'єднувальна коробка для передачі даних мідна (вита пара) 14 доступні продукти -
Поворотний перемикач 6 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Емність
-
Кількість секцій3
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалСкло
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота81,20 mm
-
Ширина223,20 mm
-
Глибина9,90 mm
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 10132009
Рамка 3Х скло/пол.білизна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Більше документації