Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic 1001201400
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 23 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Матеріали
-
ColourНержавіюча сталь
-
Код RAL9022
-
Обробка поверхніГлянцевий, Матовий
-
МатеріалНержавіюча сталь, Термопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота81,40 mm
-
Ширина81,40 mm
-
Глибина29 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиSerie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1001201400
Центральна панель вимикача з ручкою, нержавіюча сталь/пол.білизна, R.Classic
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2023-01-06
PDF220,44 kB
Більше документації