- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Побачити більше
260209
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (8)Сумісні продукти
-
Згадується в 246 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Роз’єм/штекер типу USBA
Напруга
-
Вхідна напруга230 - 230 V
-
Вихідна напруга5 - 5 V
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу34 mm
Обладнання
-
Кількість виходів2
Аксесуари
-
З мініатюрним запобіжникомНі
-
Має поле для маркуванняНі
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніМатовий
Потужність
-
Вихідна потужність15 W
-
Споживання енергії (режим очікування)0,15 W
Електричний струм
-
Номінальний струм0,20 A
-
Вихідний струм3,000 mA
Тексти
-
Роз’єми гніздаЗ 2 роз'ємами USB type A
-
ЗапобіжникЗахист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ЗахистБез посиленого захисту контакту
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 260209
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-04-14
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 2602xx-92610xx-92620xx - 230 V USB charging socket (DE-EN-NL, 2020-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Декларація про відповідність International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Більше документації