Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, чорна, R.1/R.3 11812045
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРоз'єм
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина16 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Емність
-
Кільксть модулів2
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11812045
Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, чорна, R.1/R.3
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-09-02
Declaration of conformity International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Більше документації