Електронна вставка для керування жалюзі «Комфорт» 85221100
EAN
4011334375906
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (27)Сумісні продукти
-
Згадується в 488 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Робоча напруга230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації