Вимикач 3-ступеневий 0-1-2-3, 16АХ/250В 386103
EAN
4011334489269
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (28)Сумісні продукти
-
Згадується в 461 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Розміри
-
Глибина42 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації