Комплект прокладок IP44 для вимикачів, R.1/R.3 10107700
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 19 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 99 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота78,30 mm
-
Ширина70,10 mm
-
Глибина21,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10107700
Комплект прокладок IP44 для вимикачів, R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,38 MB
Більше документації