- HVAC-контроль - Berker R.1
- HVAC-контроль - Berker R.8
- Побачити більше
Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, R.x 20462089
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 38 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Налаштування
-
Заданий параметр температури комфорту5 - 30 °C
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина46 mm
Електроживлення
-
Напруга живлення230 В AC
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Максимальний комутаційний струм10 A
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
Потужність
-
Споживання енергії в режимі очікування (solstandby)1,20 W
Умови використання
-
Клас енергоефективностіIV (2%)
Обладнання
-
Перемикання різниці температур0,50
-
Тип датчикаДатчик із резистором
-
Тип дисплеяLCD
-
Перехід на літній/зимовий часТак
Функції
-
З функцією захисту від замерзанняТак
Екран
-
З дисплеєм температури навколишнього середовищаТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 20462089
Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, R.x
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2022-10-28
PDF582,09 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-10-11
PDF249,27 kB
Більше документації