• Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • 10092045
    EAN
    4011334367055
    Упаковка
    20 штук
    • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
    • Додаткові вироби - Berker R.1
    • Побачити більше

    Заглушка з центральною панеллю, чорна, R.х 10092045

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Заглушка з центральною панеллю, чорна, R.х

    10092045

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Чорний
    • Код RAL
      9005
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      71 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      9,40 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP44
    • Пов'язані системи
      R.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10092045
    PDF
    RoHS report 10092045
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 10092045 | Hager

      Зображення продукту 10092045

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 10092045 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 10092045

      Заглушка з центральною панеллю, чорна, R.х

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity en-GB 2025-02-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-02-20

      PDF
      292,18 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      296110 - Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
      296110
      Диммер поворотний, універсальний, 'Комфорт' ЛН/ВВГЛ 20-420Вт, LED 3-100Вт, 230В
    • 2
      289110 - Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням
      289110
      Поворотно-нажимний потенціометр 1-10В з "Soft"-регулюванням
    • 3
      2997 - DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
      2997
      DALI-потенціометр з регулюванням білого, Soft-блокування
    • 4
      2873 - Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
      2873
      Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт
    • 5
      296210 - Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
      296210
      Пристрій додаткового кервання до диммеру 296110
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.