- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В 503503
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (30)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 278 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина41,60 mm
-
Вбудована глибина31,70 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
-
Тип кнопкиПослідовна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Тип з'єднанняquickconnect
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK07
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 503503
Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Більше документації