- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В 384203
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (10)Сумісні продукти
-
Згадується в 261 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі2-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Тип перемиканняЗ нейтральним положенням
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
ФункціяЗ функцією натискного замка
-
Пов'язані серіїB.3, B.7, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.8, S.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 384203
Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Більше документації