- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Таймер механічний, 0-15хв. 2040
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (13)Сумісні продукти
-
Згадується в 264 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 A
-
Номінальний струм IN16 A
Функції
-
Час роботи15 min
Тексти
-
Тип перемикання2-пол. ВИМ
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
КлемаЗ наскрізним терміналом
-
Режим встановленняБез розпірних лап
Розміри
-
Вбудована глибина32,30 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 2040
Таймер механічний, 0-15хв.
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc23-1059
PDF202,45 kB
Більше документації