Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х 10382089
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
138209
Рамка 1Х пол.білизна з внутр.отвором діам.58мм, 1930
Сумісні продукти
-
Згадується в 131 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераTAE
-
Число з'єднань1
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина12 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиR.x, Serie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10382089
Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, R.х
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Більше документації