Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм 4470
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 251 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина44,40 mm
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 4470
Кабельний вивід, макс.діам.: 9мм
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Більше документації