Накладка для нажимної кнопки та світлового сигналу Е10, чорна, R.1/R.3 11242045
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 41 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Під’єднання
-
Тип цоколя лампиE10
Розміри
-
Діаметр вирізу27,20 mm
Тексти
-
ВідбитокБез надруку
-
Режим встановленняЦентральна пластина для вставного кріплення
-
МаркуванняБез поля маркування
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації