- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10 5101
Продукт, що поступово виводиться з виробництва: будь ласка, зверніться до свого дистриб'ютора щодо наявності
Подальші продукти:
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (23)Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Потужність
-
Потужність лампи розжарювання2 - 2 W
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина30,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 5101
Нажимна кнопка та світловий сигнал Е10
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації