- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, чорні, R.x 16252045
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
303520
Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
Сумісні продукти
-
Згадується в 41 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПодвійний кулісний перемикач
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота57,80 mm
-
Ширина57,80 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16252045
Клавіша 2Х зі знаком "Стрілка" на кожній, чорні, R.x
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaration of conformity International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Більше документації