Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В WDE303520
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (12)Сумісні продукти
-
Згадується в 135 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1-полюсний вимикач
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємному ввімкненню
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
-
Пов'язані серіїB.3, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, S.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE303520
Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Більше документації