- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
WDE383110
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (7)Сумісні продукти
-
Згадується в 260 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСвітло-сірий
-
Код RAL7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1 - полюсна кнопка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +35 °C
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення, Без розпірних лап
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
-
Пов'язані серіїB.3, B.7, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.8, S.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE383110
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB 2026-06-01
PDF512,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF302,19 kB
Більше документації