The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • 16258989
    EAN
    4011334278351
    Упаковка
    10 штук
    • Керування жалюзі - Berker S.1
    • Керування жалюзі - Berker B.3
    • Керування жалюзі - Berker B.7
    • Побачити більше

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна S.1 16258989

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна S.1

    16258989

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    Розміри
    • Висота
      54,90 mm
    • Ширина
      55,70 mm
    • Глибина
      22 mm
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      S.x/B.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16258989
    PDF
    RoHS report 16258989
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16258989 | Hager

      Зображення продукту 16258989

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16258989 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16258989

      Клавіша 2Х зі знаком 'Стрілка', пол.білизна S.1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      387,35 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDE383110 - Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
      WDE383110
      Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В
    • 2
      WDE385203 - Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
      WDE385203
      Вимикач для жалюзі замочний 2-полюсний, 10А/250В
    • 3
      WDE382210 - Вимикач для жалюзі замочний, 2-полюсний, 10А/250В
      WDE382210
      Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
    • 4
      WDE384203 - Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
      WDE384203
      Вимикач для жалюзі поворотний 2-полюсний, 10А/250В
    • 5
      WDE382120 - Вимикач для жалюзі замочний, 1-полюсний, 10А/250В
      WDE382120
      Вимикач для жалюзі замочний для профільних напівциліндрів, 1-пол., 10А/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна