- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
633023
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (14)Сумісні продукти
-
Згадується в 254 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 AX (200W LED (SBL))
-
Номінальний струм16 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга400 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок3
Розміри
-
Вбудована глибина32 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняМоже підсвічуватися неоновою лампою, лампою розжарювання або світлодіодним блоком із клемою N
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 633023
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-09
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації