- Керування жалюзі - Berker S.1
- Керування жалюзі - Berker B.3
- Керування жалюзі - Berker B.7
- Керування жалюзі - Berker Q.1
- Керування жалюзі - Berker Q.3
- Керування жалюзі - Berker Q.7
- Керування жалюзі - Berker K.1
- Керування жалюзі - Berker K.5
- Керування жалюзі - Berker R.1
- Керування жалюзі - Berker R.8
- Побачити більше
Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В 383210
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (5)Сумісні продукти
-
Згадується в 256 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі2 - полюсна кнопка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Комутаційний струм10 A
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення, Без розпірних лап
-
Пов'язані серіїB.3, B.7, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.8, S.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 383210
Кнопка для жалюзі замочна для профільних напівциліндрів, 2-пол., 10А/250В
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Інструкція з встановлення en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Більше документації