- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В 303808
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (30)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 277 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняДля освітлення
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 303808
Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Декларація про відповідність International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації