Накладка для суппортів під два модулі RJ12/RJ45, пол.білизна, R.1/R.3 11812089
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 48 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРоз'єм
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58,10 mm
-
Ширина58,10 mm
-
Глибина16 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Емність
-
Кільксть модулів2
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації