Опорна пластина Hager WDF4717S серії Berker S.1 додає зручності для встановлення двох модульних роз’ємів RJ12/RJ45 в одній зоні підключення. Конструкція на 2 модулі має 2 виходи і 2 з’єднання, монтується гвинтами та підходить для структурованої кабельної інфраструктури. Вставка чорний, RAL 9005, матеріал метал і пластик, розміри 71x71 мм, глибина 18 мм, отвір 14,8x20,5 мм; чорні вставки додають виразності та зберігають зрозумілу структуру підключення.
EAN
3250610095225
Упаковка
10 штук
- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Побачити більше
Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорна вставкою, двократна WDF4717S
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (14)Сумісні продукти
-
Згадується в 258 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРоз'єм
-
Число з'єднань2
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина18 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)14,8 x 20,5
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
МатеріалМетал, Пластик
Обладнання
-
Кількість виходів2
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4717S
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Більше документації