Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, алюмінієвий лак, K.5 11827003
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDF4717S
Опорна пластина для модульних роз'ємів з чорною вставкою, 2-кратна
Сумісні продукти
-
Згадується в 25 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРоз'єм
-
Число з'єднань2
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаПокриті лаком
Розміри
-
Висота55,50 mm
-
Ширина70,50 mm
-
Глибина14 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Емність
-
Кільксть модулів2
-
Пов'язані системиK.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11827003
Накладка для суппортів під 2 модулі RJ12/RJ45, алюмінієвий лак, K.5
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-11-09
PDF379,84 kB
Більше документації