- Комунікаційні технології - Berker S.1
- Комунікаційні технології - Berker B.3
- Комунікаційні технології - Berker B.7
- Комунікаційні технології - Berker Q.1
- Комунікаційні технології - Berker Q.3
- Комунікаційні технології - Berker Q.7
- Комунікаційні технології - Berker K.1
- Комунікаційні технології - Berker K.5
- Комунікаційні технології - Berker R.1
- Комунікаційні технології - Berker R.8
- Побачити більше
WDF4712W
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (15)Сумісні продукти
-
Згадується в 253 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераРоз'єм
-
Число з'єднань2
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина25 mm
-
Розміри отвору (Ш х В)14,9 x 20,7
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL1013
-
МатеріалМетал, Пластик
Обладнання
-
Кількість виходів2
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDF4712W
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Більше документації