lumina
elek­tro­nika
Łącznik to tylko początek

Nowe rozwią­zania elek­tro­niki w ofercie serii Hager lumina zapew­niają użyt­kow­nikom wyma­gany komfort insta­lacji w budow­nic­twie miesz­ka­niowym, wielo­miesz­ka­niowym i komer­cyjnym.

lumina usb osprzęt dla Twojego domu lub biura

Dla tych, którzy chcą więcej

Nowo­czesne insta­lacje wyma­gają systemów speł­nia­ją­cych ocze­ki­wania wyższego komfortu stero­wania. Nowe elementy elek­tro­niki w serii osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego Hager lumina są dosko­nałym rozwią­za­niem, zapew­nia­jącym wyma­ganą funk­cjo­nal­ność. To idealny wybór dla użyt­kow­ników ocze­ku­ją­cych więcej od swoich insta­lacji elek­trycz­nych. Elementy nowej elek­tro­niki są dostępne dla każdej wersji serii hager lumina: lumina soul, lumina intense i lumina passion.


Este­tyczne i prak­tyczne
Gniazda USB i HDMI

Inten­sywne tempo życia wymaga od nas stałej łącz­ności. Gniazda łado­wania USB zadbają o to, aby Twój smartfon oraz tablet zawsze były nała­do­wane i gotowe do długiej pracy. Szybkie i bezpieczne łado­wanie dosto­so­wane zarówno do użytku domo­wego, jak i biuro­wego. 

 

W ofercie firmy Hager znaj­dziesz również gniazdo HDMI. Krysta­licznie czysty dźwięk, najwyższa jakość obrazu, a do tego brak pląta­ją­cych się kabli spra­wiają, że nie tylko świetnie wygląda, ale zapewnia wygodne połą­czenie dokładnie tam, gdzie tego potrze­bu­jesz.

gniazdo lumina z USB C

Gniazdo zasi­la­jące z uzie­mie­niem z USB C

  • gniazdo zasi­la­jące 230 V, 16A
  • gniazdo łado­wania USB typ C
  • prąd łado­wania 2,4A max
  • obsłu­gi­wane proto­koły BC1.2, Apple, 2.4A, Samsung 2A
  • montaż bezpo­średnio do ramki (brak zestawu monta­żo­wego)

 

Przejdź do kata­logu

Gniazdo USB lumina intense firmy Hager w kolorze białym

Gniazdo łado­wania USB A+A

  • 2 gniazda łado­wania USB typ A
  • prąd łado­wania 3A

Przejdź do kata­logu

 

Gniazdo łado­wania USB A+C

  • 2 gniazda łado­wania USB  1x typ A oraz 1 x typ C

  • prąd łado­wania 3A

Przejdź do kata­logu

 

Gniazdo HDMI lumina intense firmy Hager w kolorze białym

Gniazdo łado­wania HDMI

Gniazdo HDMI prze­lo­towe

 

Przejdź do kata­logu

 


Zadbaj o idealne światło
Ściem­niacze do domu i biura

Zasto­so­wanie ściem­niaczy z nowej oferty osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego Hager lumina zapewni możli­wość łatwego dosto­so­wania poziomu natę­żenia oświe­tlenia Twojego wnętrza. Dzięki nim możesz stwo­rzyć odpo­wiednią atmos­ferę do odpo­czynku, poprzez przy­ciem­nienie światła. Z łatwo­ścią i precyzją popra­wisz również komfort prze­by­wania w pomiesz­czeniu po zmroku, w zależ­ności od potrzeb wyni­ka­ją­cych z aktu­alnie wyko­ny­wa­nych czyn­ności, np. podczas wieczornej pracy przy kompu­terze lub oglą­daniu ulubio­nego serialu. Dostępne są trzy ściem­niacze, każdy z nich przy­sto­so­wany do stero­wania źródłami LED. 


Ściem­niacz obro­towy

  • obcią­żenie LED 50 W
  • obcią­żenie RLC 250 W
  • stero­wanie łącz­ni­kiem przy­ci­skowo obro­towym
  • pamięć jasności załą­czenia
  • usta­wienie mini­malnej jasności
  • wejście rozsze­rzenia dla łącz­nika zwier­nego
  • regu­lacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia
  • opcja pracy bez prze­wodu neutral­nego
lumina ściemniacz obrotowy

Ściem­niacz przy­ci­skowy

  • obcią­żenie LED 50 W
  • obcią­żenie RLC 250 W
  • stero­wanie łącz­ni­kiem przy­ci­skowym
  • pamięć jasności załą­czenia
  • usta­wienie mini­malnej jasności
  • wejście rozsze­rzenia dla łącz­nika zwier­nego
  • regu­lacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia
  • opcja pracy bez prze­wodu neutral­nego
lumina intense ściemniacz przyciskowy

Ściem­niacz przy­ci­skowy z funkcją Bluetooth

  • obcią­żenie LED 55 lub 200 W (phase cut-on)
  • obcią­żenie RLC 300 W
  • obsługa przy­ci­skiem z 2 powierzch­niami
  • pamięć jasności załą­czenia i usta­wienie mini­malnej jasności
  • klawisz z diodą statu­sową
  • stero­wanie z apli­kacji Hager Mood z komu­ni­kacją Bluetooth
  • wejście rozsze­rzenia dla łącz­nika zwier­nego
  • regu­lacja poprzez obcięcie lub wycięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia
  • opcja pracy bez prze­wodu neutral­nego
lumina intense ściemniacz przyciskowy bluetooth

Większa wygoda
w stero­waniu żalu­zjami

Elek­tro­niczny sterownik żalu­zjowy pozwoli na komfor­towe stero­wanie role­tami lub żalu­zjami. Wyko­rzy­stując komu­ni­kację Bluetooth i łącząc się z apli­kacją Hager Mood otrzy­mu­jesz dostęp do dodat­ko­wych opcji, takich jak:

 

  • funkcja party, zapo­bie­ga­jąca niechcia­nemu zamknięciu rolety tara­sowej
  • zdefi­nio­wanie i wywo­ły­wanie scen (kontrola grupowa) symu­lacji obec­ności
  • zegara tygo­dnio­wego

Sterownik żalu­zjowy
z funkcją Bluetooth

  • obsługa przy­ci­skiem z 2 powierzch­niami
  • klawisz z diodą statu­sową
  • wejście rozsze­rzenia dla łącz­nika zwier­nego góra/dół
  • stero­wanie z apli­kacji Hager Mood z komu­ni­kacją Bluetooth
  • dodat­kowa funk­cjo­nal­ność z wyko­rzy­sta­niem apli­kacji Hager Mood
lumina passion - sterownik żaluzjowy

Wygodnie, bezdo­ty­kowo
Czuj­niki ruchu

Dzięki czuj­nikom ruchu poczu­jesz czym jest praw­dziwy komfort auto­ma­tycz­nego załą­czania oświe­tlenia w wybra­nych pomiesz­cze­niach. Możli­wość ogra­ni­czenia pola zasięgu, łatwy dostęp do konfi­gu­racji za pomocą poten­cjo­me­trów oraz dodat­ko­wych funkcji z wyko­rzy­sta­niem przy­cisku zapew­niają komfor­towe stero­wanie w każdym miejscu.

 

lumina soul czujnik ruchu

Czujnik ruchu 3-prze­wo­dowy

  • pole detekcji 12x16 m z możli­wo­ścią ogra­ni­czenia kąta do 90o
  • przy­cisk do wyboru trybu pracy i funkcji specjal­nych
  • funkcja pamięci dla symu­lacji obec­ności
  • funkcja przy­jęcie – załą­czenie oświe­tlenia na 2 godz.
  • poten­cjo­metry do regu­lacji czasu opóź­nienia natę­żenia oświe­tlenia zadzia­łania oraz czułości
  • stero­wanie zewnętrzne z wyko­rzy­sta­niem łącz­nika zwier­nego
  • funkcja scho­dowa w połą­czeniu z rozsze­rze­niem WXF054
Czujnik ruchu firmy Hager

Czujnik ruchu 2-prze­wo­dowy

  • bez koniecz­ności podłą­czenia prze­wodu neutral­nego
  • funkcje jak w przy­padku czuj­nika ruchu 3-prze­wo­do­wego, bez opcji współ­pracy z rozsze­rze­niem WXF054 w funkcji scho­dowej

 

Czujnik ruchu schodowy

Czujnik ruchu scho­dowy

  • jako rozsze­rzenie dla insta­lacji z prze­kaź­ni­kiem scho­dowym
  • jako rozsze­rzenie funkcji scho­dowej dla czuj­nika ruchu 3-prze­wo­do­wego

Komfor­towa tempe­ra­tura
w domu, biurze - gdzie­kol­wiek!

Za zimno? Za gorąco? Lepiej w sam raz! Regu­lator tempe­ra­tury firmy Hager zapewni idealną tempe­ra­turę w każdym z pomiesz­czeń, zwięk­szając komfort osób w nich prze­by­wa­ją­cych. Ponadto możli­wość konfi­gu­racji do pracy z systemem ogrze­wania lub chło­dzenia zapewnia większą funk­cjo­nal­ność.


Regu­lator tempe­ra­tury

  • pokrętło regu­la­cyjne z ogra­ni­cze­niem zakresu regu­lacji
  • prze­łącznik OFF/obni­żenie/ON
  • obni­żenie nocne ogrze­wanie/klima­ty­zacja -3°C/+3°C
  • wbudo­wany czujnik tempe­ra­tury powie­trza
  • możli­wość współ­pracy w systemie ogrze­wania lub klima­ty­zacji
  • do stero­wania napędów głowic termo­sta­tycz­nych lub kotłem
lumina passion regulator temperatury

Sposób montażu elementów elek­tro­niki

 

lumina elektronika - sposób montażu


Pobierz naszą broszurę


Sięgnij po więcej
w stylu lumina!

Sprawdź możli­wości każdej z serii osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego lumina: soul, intense oraz passion. Zapewnij wyjąt­kową aran­żację w domu, miesz­kaniu lub biurze.

łącznik lumina soul

lumina soul

Klasyczna forma, zapew­nia­jąca pełną funk­cjo­nal­ność. Stanowi subtelny dodatek i pasuje do każdego wnętrza.

 
łącznik lumina intense czarny

lumina intense

Seria o zdecy­do­wanym konturze ramek, wyko­nana z wyso­kiej jakości tworzywa. Dostępna w kolorze białym, czarnym i srebrnym. 

lumina passion seria osprzętu firmy Hager

lumina passion

Seria charak­te­ry­zuje się dużymi ramkami o mocnych, zdecy­do­wa­nych kontu­rach. Wszystkie wyko­nane są z natu­ral­nych mate­riałów, dlatego stanowią dosko­nały wybór dla miło­śników nieba­nal­nych aran­żacji.