lumina/gallery Czujnik ruchu 3 przewodowy 1,1 m mechanizm 2M WXF051
EAN
3250617192866
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
301,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji180 - 180
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Zakres głębokości wbudowania28,20 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Materiały
-
KolorJasnoszary
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-08-21
PDF1,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF899,79 kBDeklaracja zgodności UE
lumina / gallery Czujniki ruchu; WXF...
PDF294,36 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Więcej materiałów