KNX quic­klink

Chcesz poprawić funk­cjo­nal­ność salonu czy sypialni, ale niestety insta­lacja nie została wcze­śniej przy­go­to­wana do systemów smart home? Dzięki rozwią­za­niom radiowym quic­klink firmy Hager insta­lacja dosto­suje się do wszyst­kich zmian! W łatwy sposób możesz dodać funkcje stero­wania w niepla­no­wa­nych wcze­śniej miej­scach.
Osoba goli się przed lustrem z inteligentnym termostatem na ścianie wyświetlającym temperaturę

Zalety

Możli­wość rozpro­wa­dzenia oświe­tlenia w pomiesz­cze­niach w dowol­nych miej­scach

Rozbu­dowa funk­cjo­nal­ności bez inge­rencji w struk­turę ścian

Możli­wość swobodnej zmiany poło­żenia punktów kontro­l­nych

Możli­wość konfi­gu­racji stero­wania grupo­wego i central­nego

Tworzenie scena­riuszy kontro­lu­ją­cych funkcje oświe­tlenia i rolet


Rolety

Ochrona przed słońcem

Ogrze­wanie

Aby cieszyć się ciepłem

Oświe­tlenie

Więcej niż tylko włączone i wyłą­czone

Bezpie­czeń­stwo

Zawsze pod czujną opieką


1. Rozpo­częcie konfi­gu­racji

Naci­śnąć krótko przy­cisk CFG na nadaj­niku. Zaświeci się dioda CFG nadaj­nika, dioda CFG zaświeci się na wszyst­kich odbior­ni­kach w zasięgu. Nadajnik i odbior­niki są teraz w trybie konfi­gu­racji.

2. Wybór nadaj­nika

Naci­snąć krótko przy­cisk, który będzie sterował odbior­ni­kiem. Dioda CFG na nadaj­niku będzie migać przez 1 sekundę, aby potwier­dzić wybór.

3. Wybór funkcji

Naci­snąć wielo­krotnie i krótko przy­cisk FCT na wybranym odbior­niku. Dioda FCT przed­stawia dostępne funkcje za pomocą koloru i wzoru migania.

4. Potwier­dzenie wyboru funkcji

Przy­trzymać przy­cisk FCT na odbior­niku przez co najmniej 2 sekundy, aż zacznie migać dioda CFG. Dioda prze­stanie migać po kilku sekun­dach i pozo­stanie zapa­lona.

5. Zakoń­czenie

Naci­snąć krótko przy­cisk CFG na nadaj­niku. Dioda CFG zgaśnie na nadaj­niku i wszyst­kich odbior­ni­kach w zasięgu. Konfi­gu­racja została zapi­sana i zakoń­czona.

KNX quic­klink – steruj radiowo bez prowa­dzenia nowej insta­lacji

Moder­ni­zując miesz­kanie lub dom można dodać możli­wość stero­wania oświe­tle­niem, wyko­rzy­stując rozwią­zania radiowe qiuc­klink. Jeśli istnie­jąca insta­lacja elek­tryczna nie pozwala dołą­czyć dodat­ko­wych inte­li­gent­nych funkcji, można ją prosto rozsze­rzyć za pomocą sterow­ników radio­wych. Jak to zrobić?


Na przy­kład w salonie, możesz włączać lub ściem­niać wszystkie lampy za pomocą 4-krot­nego przy­cisku KNX RF na ściem­niaczu lub za pomocą pilota. Siadając do wspól­nego posiłku możesz wywołać w jadalni scenę „posiłek”, używając przy­cisku ściem­niacza. Gdy zasia­dasz wygodnie przed tele­wi­zorem, ściemnij lampę stojącą, lampę górną i wyłącz lampę nad stołem, wywo­łując scenę „tele­wizja”.


Możesz również sterować żalu­zjami:
 – ręcznie, za pomocą żalu­zjo­wego łącz­nika czaso­wego KNX RF, wcze­śniej usta­wiając okre­ślony czas zależnie od światła słonecz­nego;
- za pomocą radio­wego czuj­nika natę­żenia oświe­tlenia.

To funkcje popra­wia­jące Twój komfort, które możesz zain­sta­lować zarówno w nowych, jak i w już istnie­ją­cych budyn­kach.



Quic­klink to funda­ment bezpiecz­nego
połą­czenia

Połą­czenie bezprze­wo­dowe quic­klink

Wszystkie moduły quic­klink nadają na zatwier­dzonej przez orga­ni­zację KNX często­tli­wości radiowej 868 MHz. Jest ona zare­zer­wo­wana do urzą­dzeń krót­kiego zasięgu (ang. SRD) w budyn­kach miesz­kal­nych w Europie. Często­tli­wość jest odporna na zakłó­cenia, oraz umoż­liwia komu­ni­kację w zasięgu 100 metrów na terenie otwartym, co w budyn­kach odpo­wiada 30 metrom.

 

* Wszystkie moduły quic­klink mogą również być wyko­rzy­sty­wane w insta­la­cjach nieza­leżnie od coviva Smartbox

Moduły bezprze­wo­dowe monto­wane podtyn­kowo

Dostępne jako wejście przy­ci­skowe, sterownik rolet, wyjście załą­cza­jące lub uniwer­salny ściem­niacz do różnych źródeł światła. Kompak­towe moduły podtyn­kowe mieszczą się za łącz­ni­kami i gniaz­dami zasi­la­ją­cymi. Prze­wody wejść do podłą­czenia łącz­ników lub przy­ci­sków dzia­łają również jako anteny. Stan­dar­dowe łącz­niki lub przy­ciski mogą być również połą­czone z wyko­rzy­sta­niem funkcji prze­łą­czania.

Moduły bezprze­wo­dowe monto­wane natyn­kowo

Smart home to również insta­lacja na zewnątrz budynku, np. żaluzje zewnętrzne, markizy i oświe­tlenie ogro­dowe, którymi można sterować za pomocą urzą­dzeń mobil­nych. Nasze sterow­niki z klasą szczel­ności IP55 są odporne na dzia­łanie czyn­ników atmos­fe­rycz­nych w celu zapew­nienia bezpiecznej pracy. Funkcja repe­atera umoż­liwia klientom zwięk­szenie zasięgu sieci bezprze­wo­dowej tak, aby możliwe było podłą­czenie altany letni­skowej czy szopy ogro­dowej.

Wzor­nictwo łącz­ników Berker

Łącz­niki marki Berker to jeszcze większe możli­wości: dzie­sięć modułów podtyn­ko­wych, siedem przy­ci­sków, sześć czuj­ników ruchu, cztery nadaj­niki naścienne i dwa zegary czasowe zapew­niają idealne rozwią­zanie bezprze­wo­dowe do każdego zapro­gra­mo­wa­nego scena­riusza. Unikalna różno­rod­ność dzięki łącz­nikom marki Berker.