Sterownik grzewczy KNX

Opty­malna tempe­ra­tura w pomiesz­cze­niach. Konfi­gu­racja KNX easy, 12 regu­la­torów tempe­ra­tury.

KNX_1080x720_TYMS646R_v1

Sterow­niki grzewcze KNX
Moduły z maksy­malnie 12 regu­la­to­rami

Inte­li­gentne stero­wanie ogrze­wa­niem z systemem KNX to więcej niż wygoda – to przy­szłość zarzą­dzania tempe­ra­turą w nowo­cze­snym domu czy biurze. Dzięki inte­li­gentnym sterow­nikom KNX firmy Hager możesz efek­tywnie kontro­lować nawet 12 nieza­leż­nych stref grzew­czych, korzy­stając z naszego 6-kana­ło­wego urzą­dzenia wypo­sa­żo­nego w 12 regu­la­torów tempe­ra­tury. Obie wersje sterow­nika możesz również łatwo skon­fi­gu­rować za pomocą KNX easy, co oznacza szybki montaż i korzystną cenę.

 

Nasz system inte­li­gent­nego ogrze­wania zwiększa komfort i efek­tyw­ność ener­ge­tyczną, a także wartość każdej nieru­cho­mości – od domów jedno­ro­dzin­nych, przez bloki miesz­kalne, po budynki komer­cyjne. Wybierz nowo­czesne stero­wanie ogrze­wa­niem KNX od Hager i wyzna­czaj najwyższe stan­dardy w auto­ma­tyce domowej.


Dwie wersje
Dwa typy konfi­gu­racji

Sterow­niki grzewcze KNX są dostępne w dwóch warian­tach o różnych funk­cjach:


Jeden sterownik
Maksimum możli­wości

Sterownik ogrze­wania TYMS646R KNX umoż­liwia opty­malne rozwią­zania, zapew­nia­jące komfort cieplny w domu lub biurze. Do 6-kanałów wyjścio­wych można podłą­czyć max. cztery siłow­niki na wyjście oraz skon­fi­gu­rować 12 regu­la­torów tempe­ra­tury dla wyste­ro­wania 12 nieza­leż­nych stref. Urzą­dzenie idealnie sprawdzi się w przy­padku grzej­ników, konwek­torów, ogrze­wania podło­go­wego i przy­po­dło­go­wego, elimi­nując koniecz­ność insta­lo­wania oddziel­nych regu­la­torów tempe­ra­tury w każdym pomiesz­czeniu. Sterownik z regu­la­to­rami TYMS646R można połą­czyć z prost­szym sterow­ni­kiem TYMS646T, aby rozsze­rzyć możli­wości inte­li­gent­nego zarzą­dzania o kolejne obiegi grzewcze.  


grafika_schemat_TYMNS646R_TYMS646T


Mądry wybór:
System KNX firmy Berker

Sensory przy­ci­skowe KNX z portem magi­stralnym

Sensor przy­ci­skowy Berker myśli i czuje za nas, wyko­rzy­stując port magi­stralny i zinte­gro­wany czujnik tempe­ra­tury. Odczu­wana tempe­ra­tura jest prze­ka­zy­wana do sterow­nika ogrze­wania i w razie potrzeby wyko­rzy­sty­wana do stero­wania ogrze­wa­niem. Klawisze usta­wione są w pozycji środ­kowej, co pozwala górnemu i dolnemu przy­ci­skowi przy­pisać oddzielne funkcje. Dioda LED (RGB) na każdym przy­cisku może służyć jako statu­sowa lub jako podświe­tlenie orien­ta­cyjne w ciem­ności.

Dostępne jako przy­ciski 1- i 2-klawi­szowe w liniach wzor­ni­czych Berker B.Kwadrat, B, K i Q.

Czujnik przy­ci­skowy KNX od 1- do 4-krot­nego

Inte­li­gencja idąca w parze z elegancją: wkładka podtyn­kowa pełni rolę modułu sprzę­ga­ją­cego magi­strale, pole czuj­nika zatrza­sko­wego atrak­cyj­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Przy­ciem­niane diody LED stanu RGB można dosto­sować do jasności pomiesz­czenia. Oprócz wbudo­wa­nego czuj­nika tempe­ra­tury można podłą­czyć i anali­zować drugi czujnik za pośred­nic­twem magi­strali KNX. Zinte­gro­wany brzę­czyk służy do dźwię­kowej loka­li­zacji czuj­nika przy­ci­sko­wego, po akty­wacji za pośred­nic­twem ETS oraz konfi­gu­racji w stan­dar­dzie easy.

Dostępny w seriach Berker B. Kwadrat, B, K, Q (od 1-kr do 4-kr) oraz R (od 1-kr do 2-kr).

Regu­lator tempe­ra­tury KNX z lub bez wirtu­al­nych przy­ci­sków

Maksy­malna łatwość obsługi w najmniej­szych prze­strze­niach: dzięki inno­wa­cyjnej funkcji prze­su­wania i klikania. Prze­su­wając palcem po inter­fejsie użyt­kow­nika, można wyświe­tlić do dzie­sięciu stron menu na kolo­rowym wyświe­tlaczu TFT o prze­kątnej 1,93 cala; żądana funkcja jest następnie urucha­miana przez klik­nięcie pod wyświe­tla­nymi symbo­lami prze­łą­czania. Zinte­gro­wany czujnik tempe­ra­tury (z opcjo­nalnym podłą­cze­niem drugiego), precy­zyjny zegar z 4-godzinną rezerwą zasi­lania i 13 języków do wyboru dopeł­niają tego kompak­to­wego, wszech­stron­nego urzą­dzenia.

Obudowy są dostępne w seriach Berker B.Kwadrat, B, K i Q.