Wyłączniki różnicowoprądowe
RCCB/RCD
Wyłączniki różnicowoprądowe to klucz do bezpiecznej instalacji elektrycznej – chronią życie, zapobiegają pożarom i w ułamku sekundy reagują na za groźne nieprawidłowości. Zastosowanie różnicówek to pewność, że każda instalacja jest skutecznie chroniona. Sprawdź, dlaczego stosowanie RCD jest dziś standardem.
Niezawodna ochrona
w instalacjach elektrycznych
Bezpieczna instalacja elektryczna to podstawa zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach komercyjnych czy przemysłowych. Jednym z kluczowych elementów ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej i przeciwpożarowej są wyłączniki różnicowoprądowe, tzw. różnicówki.
Dlaczego należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe?
Stosowanie RCCB jest regulowane przepisami budowlanymi i normami, które określają, w jakich instalacjach i warunkach są obowiązkowe.
Wyłączniki różnicowoprądowe to skuteczna ochrona przed:
-
porażeniem prądem elektrycznym,
-
pożarami spowodowanymi prądami doziemnymi,
-
skutkami uszkodzeń izolacji przewodów.
Firma Hager oferuje szeroki wybór RCCB*, inaczej: RCD**, dedykowanych do różnych zastosowań – od instalacji domowych po komercyjne, a także rozbudowane instalacje przemysłowe. Wszystkie produkty spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami.
*RCCB - wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego
**RCD - wyłącznik różnicowoprądowy
Zasada działania RCCB/RCD
Rodzaje prądów różnicowych i dobór wyłącznika
Nowoczesne urządzenia elektryczne często generują różne rodzaje prądów różnicowych, nie tylko sinusoidalne. Dlatego tak ważne jest właściwe dopasowanie typu wyłącznika różnicowoprądowego. Brak dopasowania typu RCCB (RCD) może skutkować brakiem wymaganego zadziałania lub nieuzasadnionymi wyłączeniami.
W instalacjach mieszkaniowych rekomendujemy stosowanie RCCB/RCD typu A zamiast typu AC!
Teraz RCCB typu A w cenie typu AC.

Typ AC
- Wykrywanie: rozpoznaje i reaguje na prądy przemienne o częstotliwości 50 Hz (prąd sinusoidalnie przemienny).
- Zastosowanie: standard w prostych instalacjach domowych, odpowiedni do tradycyjnych obciążeń, takich jak oświetlenie, grzejniki konwektorowe, czajniki elektryczne czy piekarniki elektryczne bez elektroniki.
- Ograniczenia: w instalacjach, gdzie występują urządzenia z elementami elektronicznymi (np. zasilacze impulsowe), typ AC może nie być wystarczający, ponieważ nie wykrywa prądów upływowych o charakterze innym niż czysta sinusoida. Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, w których użytkownik jest przekonany o skutecznej ochronie, która w rzeczywistości nie działa prawidłowo. W wielu krajach, w tym w Niemczech i Austrii, stosowanie RCCB typu AC w nowych instalacjach domowych jest już niedozwolone.

Typ A
- Wykrywanie: rozpoznaje i reaguje na prądy przemienne 50 Hz oraz prądy pulsujące ze składową stałą (w tym składowe stałe do 6 mA).
- Zastosowanie: ochrona współczesnej generacji, zalecana do stosowania w większości współczesnych instalacji domowych i przemysłowych, gdzie występują urządzenia zawierające elektronikę. Przykłady obejmują pralki, zmywarki, komputery, telewizory, zasilacze impulsowe, płyty indukcyjne, ładowarki do pojazdów elektrycznych, falowniki (w instalacjach PV, pompach ciepła, klimatyzatorach) oraz systemy automatyki domowej.
- Znaczenie: zgodnie z normami (np. IEC 60755) i rekomendacjami branżowymi (np. IET), typ AC może nie być wystarczający dla wielu urządzeń z zasilaniem nieliniowym, a typ A jest rekomendowany lub wręcz wymagany dla zapewnienia skutecznej i niezawodnej ochrony w obliczu rosnącej elektryfikacji i złożoności systemów.
Pozostałe typy urządzeń RCCB/RCD
Dodatkowe funkcje RCCB/RCD
Obowiązek stosowania
wyłączników różnicowoprądowych
Zgodnie z normami harmonizowanymi, np. PN-HD 60364-4-41:2009, stosowanie wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych (RCCB, RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA jest obowiązkowe w wielu instalacjach elektrycznych, jako ochrona uzupełniająca przed porażeniem prądem.
Gdzie wymagane są wyłączniki różnicowoprądowe do 30 mA
- w obwodach gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia (do 32 A), użytkowanych przez osoby niewykwalifikowane,
- w obwodach urządzeń przenośnych (do 32 A), szczególnie używanych na zewnątrz,
- w instalacjach w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych (dla gniazd do 32 A),
- w instalacjach tymczasowych na placach budów i rozbiórek.

Kiedy wyłączniki różnicowoprądowe nie są zalecane?
Wyłączników różnicowoprądowych nie stosuje się tam, gdzie kluczowa jest ciągłość zasilania, np. w instalacjach bezpieczeństwa:
- oświetleniu ewakuacyjnym i awaryjnym,
- pompach pożarniczych.
W takich przypadkach konieczne jest stosowanie innych metod ochrony, aby zapewnić nieprzerwaną pracę tego typu systemów.