Mężczyzna montujący na ścianie osprzęt elektryczny Hager

Osprzęt
elek­tro­in­sta­la­cyjny

Szerokie port­folio łącz­ników, gniazd i wielu innych elementów osprzętu elek­trycz­nego. Jakość, która wyra­żona jest w tech­no­logii i wytrzy­ma­łości mate­riałów. Design, który podąża za aktu­al­nymi tren­dami i potrze­bami klientów. Stwo­rzone, by spro­stać wyma­ga­niom współ­cze­snego budow­nictwa miesz­ka­nio­wego i komer­cyj­nego. 




Osprzęt elek­tryczny, w którym liczy się każdy detal

Dbałość o szcze­góły i perfek­cyjne wykoń­czenie to cechy jakimi wyróżnia się osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny marki Hager i Berker. Dodat­kowo szeroki wybór akce­so­riów pozwala dopa­sować łącz­niki czy gniazda do indy­wi­du­al­nych potrzeb zarówno w projek­tach miesz­ka­nio­wych, jak i komer­cyj­nych. W naszej ofercie znaj­dziesz również rozwią­zania prze­zna­czone do montażu w insta­la­cjach zewnętrz­nych: w ogro­dzie, na tarasie czy przy garażu. Produkty te są odporne na zróż­ni­co­wane warunki atmos­fe­ryczne, a co za tym idzie - bezpieczne w insta­lacji i później­szym codziennym użyt­ko­waniu.
 
Nieza­leżnie od tego czy to styl retro, natu­ralne mate­riały czy mini­ma­li­styczna nowo­cze­sność - w naszym osprzęcie wszystko zostało dopra­co­wane pod kątem funk­cjo­nal­ności tak, aby wypo­sażyć domy w inte­li­gentne systemy i rozwią­zania przy­szłości.

 


nowy system_slider2

Nowość!

Nowy system łącz­ników Hager. Po prostu lepszy.

Elastyczny wybór, prosta insta­lacja. Nowy system łącz­ników Hager opiera się na plat­formie 55 x 55 mm, która nadaje się do każdego zasto­so­wania. Asor­ty­ment zapewnia wysoką elastycz­ność, mniejszą złożo­ność oraz znaną jakość marki Hager.



Poznaj naszą ofertę, zain­spiruj się.

hager-emotional-pic-016-function-a8-c8-c8-c8-c1-c8-a8-earthpin-4961x3508px-DMCX-en-02-2026

Hager

Poznaj nowość w naszej ofercie: serie A.1, A.8, C.1, C.8, które w kwestii trendów i najnow­szej tech­no­logii nie uznają kompro­misów. W port­folio Hager znaj­dziesz również desi­gnerski osprzęt Serie 1930, Serie Glas, Serie R.Classic oraz osprzęt W.1 IP55.

lumina passion

Hager lumina

Seria składa się z trzech linii wzor­ni­czych, które znajdą zasto­so­wanie w wielu współ­cze­snych aran­ża­cjach: lumina soul, lumina intense i lumina passion. Zapro­jek­to­wane z myślą o jakości i nowo­cze­snym desi­gnie na każdą kieszeń.

Osprzęt Berker K.1 antracyt mat

Berker

Kultowa marka osprzętu, która w swojej ponad 100-letniej tradycji wypra­co­wała impo­nu­jące port­folio, charak­te­ry­zu­jące się ciekawą formą, dosko­na­łymi mate­ria­łami i jako­ścią wyko­nania. Każda z 11 serii wnosi do prze­strzeni coś wyjąt­ko­wego.



Klasyczne serie Berker teraz pod marką Hager

Kultowe wzor­nictwo marki Berker łączy się z nieza­wod­no­ścią Hager. Klasyczne serie Berker i wszystkie mecha­nizmy będą sygno­wane teraz marką Hager. Nowa refe­rencja, ta sama jakość.


hager-gradient-graphic-berker-transition-DMCX-en-02-2026

Więcej rozwiązań dla nowo­cze­snego domu

hager-ready-app
kanały-grzebieniowe
lumina-intense_USBC_biay
Local content

Konfi­gu­rator Hager

Nie myśl o refe­ren­cjach, zesta­wie­niach i wyce­nach i miej swoje zesta­wienie zawsze pod ręką. Korzy­staj z tech­no­logii zmie­niając trady­cyjną kartkę i ołówek na wersję online. Za pomocą narzę­dzia znaj­dziesz serie osprzętu Hager i Berker skata­lo­go­wane pod kątem funk­cjo­nal­ności. Możesz dobierać je również kierując się kolorem, mate­riałem lub serią. Konfi­gu­rator jest rozsze­rzony o nowe serie A.x/C.x.

26PL034_mockup_konfigurator-osprzetu_9

Manu­fak­tura Hager

Do Twojej dyspo­zycji zawsze wtedy, gdy potrze­bu­jesz indy­wi­du­al­nego podej­ścia i wyjąt­ko­wego projektu osprzętu elek­tro­in­sta­la­cyj­nego. To nie tylko sper­so­na­li­zo­wany kolor - tutaj naprawdę masz możli­wość wyjść poza sche­maty!

Łącznik wykonany na indywidualne zamówienie w manufakturze Hager

Potrze­bu­jesz pomocy w doborze osprzętu?

Nowo­czesne i piękne wzor­nictwo, prze­my­ślane systemy, unikalne pomysły i nieba­nalne połą­czenia – to cechy najlep­szych produktów, goto­wych na potrzeby współ­cze­snych użyt­kow­ników. Skon­taktuj się z nami i dobierz właściwe do swoich potrzeb rozwią­zanie.