univers N
System rozdzielczy

System dystry­bucji energii, łączący elastycz­ność, nieza­wod­ność i nowo­czesne podej­ście do projek­to­wania rozdzielnic elek­trycz­nych.

_MGL5020_frei-Schatten_1080x720px_B

Nieza­leżnie od zasto­so­wania
energia zawsze pod kontrolą

Nieza­leżnie od tego, czy jest to centrum handlowe, kompleks biurowy czy obiekt prze­my­słowy - w każdym z tych budynków należy zadbać o ciągłość zasi­lania i opty­malne zużycie energii. To właśnie tutaj nasz modu­łowy system univers N znaj­duje swoje zasto­so­wanie. Cechuje go przej­rzysta konfi­gu­racja, elastyczna konstrukcja i szybka, intu­icyjna insta­lacja. 


Do 250 A

Do 630 A

do 1600A_B

Do 1600 A


Uprosz­czenie oferty univers N

Wpro­wa­dzamy zmiany w ofercie systemu univers N, aby upro­ścić dobór i zama­wianie produktów oraz zwięk­szyć ich dostęp­ność. Elementy univers N-HC (UCxx) będą stop­niowo zastę­po­wane odpo­wia­da­ją­cymi im elemen­tami univers N (UDxx).

 

Pobierz zesta­wienie odpo­wied­ników UCxx i UDxx, aby łatwo znaleźć właściwy produkt.
 
univers n kwadrat_2

Do każdego typu budynku
odpo­wiednia obudowa

Elastyczne, bezpieczne, łatwe w montażu i nieza­wodne. 

Obudowa naścienna, wolno­sto­jąca czy szere­gowa - system univers N oferuje szeroką gamę obudów rozdziel­czych we wszyst­kich popu­lar­nych wyso­ko­ściach i szero­ko­ściach. Prze­my­ślane rozwią­zania ułatwiają trans­port, prefa­bry­kację i montaż.

 

System dystry­bucji energii univers N oferuje obudowy w pierw­szej i drugiej klasie izolacji, monto­wane naściennie, podtyn­kowo, wolno­sto­jące, w zabu­dowie szere­gowej, o głębo­ko­ściach od 205 do 600 mm, stopniu ochrony przed wnika­niem od IP41 do 55, z drzwiami pełnymi lub trans­pa­rent­nymi z różnymi rodza­jami zamków, wszystko po to aby spro­stać wszelkim wyma­ga­niom naszych klientów.

Obudowa FP podtyn­kowa do 250 A lub naścienna do 400 A

  • Stopień ochrony IP44 i IP54
  • I lub II klasa izolacji
  • Głębo­kość: 205 mm
  • Przy­sto­so­wane do zabu­dowy licz­ników energii
  • Wiele możli­wości zabu­dowy

Obudowa naścienna lub wolno­sto­jąca FR do 630 A

  • Stopień ochrony: IP55
  • I lub II klasa izolacji
  • Głębo­kość: 275 mm i 400 mm
  • Ergo­nomia zabu­dowy urzą­dzeń
  • Idealny do zasto­sowań komer­cyj­nych

Obudowa wolno­sto­jąca szere­gowa FG do 1600 A

  • Stopień ochrony: IP41/IP54
  • I lub II klasa izolacji
  • Głębo­kość: 400 mm i 600 mm
  • Maksy­malna prze­strzeń do zabu­dowy urzą­dzeń
  • Wyższa odpor­ność zwar­ciowa




Spraw­dzony system rozdzielczy
Zakres prądowy od 63 A do 1600 A

Od zawsze bezpie­czeń­stwo oraz nieza­wod­ność insta­lacji stawiamy na pierw­szym miejscu. Zgodnie z tą ideą powstał system rozdziału energii univers N. Dzięki modu­łowej konstrukcji oraz elastycznym zestawom monta­żowym można precy­zyjnie dosto­sować rozdziel­nice do specy­ficz­nych potrzeb każdego projektu – od budynków miesz­kal­nych, komer­cyj­nych po obiekty prze­my­słowe. Nasze rozwią­zania gwaran­tują intu­icyjną obsługę, nieza­wodne dzia­łanie oraz pełną zgod­ność z obowią­zu­ją­cymi prze­pi­sami. Wybie­rając univers N, stawiasz na bezpie­czeń­stwo, wydaj­ność i nowo­czesną tech­no­logię w dystry­bucji energii elek­trycznej.

Moduły szyb­kiego montażu 

Ponad 250 modułów do 630 A:

 

  • Szybki montaż wstępnie zmon­to­wa­nych modułów
  • Intu­icyjna i bezpieczna insta­lacja w obudowie rozdziel­nicy
  • Indy­wi­du­alne rozwią­zania dla każdego typu urzą­dzenia
  • Zinte­gro­wane wspor­niki do oprze­wo­do­wania, zapew­niają uporząd­ko­wane prowa­dzenie prze­wodów

Moduły samo­dziel­nego montażu

Do 1600 A:

  • Zopty­ma­li­zo­wane kosz­towo zestawy do samo­dziel­nego montażu
  • Opty­ma­li­zacja prze­strzeni maga­zy­nowej, dzięki ergo­no­micznym opako­wa­niom


Wyłącznik hw+ i h3+

Maksy­malna wydaj­ność przy ergo­no­micznej zabu­dowie aparatów elek­trycz­nych

Wyłącznik to podsta­wowy element każdego systemu dystry­bucji energii, zapew­nia­jący bezpie­czeń­stwo urzą­dze­niom i obsłu­gu­jącym oraz selek­tyw­ność wyłą­czenia danego obwodu. Nasze serie wyłącz­ników powietrz­nych z rodziny hw+ i kompak­to­wych wyłącz­ników h3+ to nowo­czesne rozwią­zania, które idealnie inte­grują się z systemem rozdzielnic univers N.


Wyłącz­niki powietrzne
z rodziny hw+

Wyłącz­niki powietrzne HW1 (univers N HC), HW2 i HW4 (unimes H) z wyzwa­la­czem OCR sentinel i sentinel Energy łączą intuicyjną obsługę, szybki montaż, nieza­wod­ność oraz kompak­towe wymiary.

Kompak­towe wyłącz­niki mocy h3+
z wyzwa­la­czem Energy

Nieza­wodna ochrona przed prze­cią­że­niem i zwar­ciem: wyłącz­niki kompak­towe h3+ zapew­niają dodat­kowe bezpie­czeń­stwo insta­lacji elek­trycznej w budyn­kach, a jedno­cze­śnie konso­li­dują funkcje pomia­rowe, komu­ni­kacji oraz sygna­li­za­cyjne.


System dystry­bucji energii
unimes H

Kontrola dla zaawan­so­wa­nych insta­lacji elek­trycz­nych. Im więcej energii potrzeba, tym ważniejsza staje się kwestia bezpie­czeń­stwa. Dzięki syste­mowi rozdziału energii unimes H, firma Hager oferuje elastyczne i nieza­wodne rozwią­zanie dla głów­nych rozdzielnic niskiego napięcia.


 



Skorzy­staj z konfi­gu­ra­tora
univers N HC

Planu­jesz opty­ma­li­zację rozdziel­nicy elek­trycznej? Wypróbuj funkcję Hagercad do konfi­gu­ro­wania systemu univers N HC. Jak? Prze­czytaj w bazie arty­kułów Hager! Zyskasz prak­tyczne wska­zówki i intu­icyjne narzę­dzie do projek­to­wania rozdziel­nicy na miarę swoich potrzeb. Poznaj funk­cjo­nal­ności, które ułatwią plano­wanie i dowiedz się, jak zaosz­czę­dzić czas oraz zwięk­szyć efek­tyw­ność swojej pracy.

Mężczyzna pracujący w konfiguratorze univers N HC firmy Hager w programie Hagercad

Szko­lenia firmy Hager

Zapra­szamy do kontaktu z naszymi specja­li­stami i opie­ku­nami handlo­wymi w jednym z czte­rech nowo­cze­snych Centrów Biurowo-Szko­le­nio­wych: w Tychach, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. To właśnie tam, bliżej Was, dzie­limy się naszą wiedzą i doświad­cze­niem, orga­ni­zując szko­lenia bran­żowe oraz spotkania handlowe. Odwiedź nas i odkryj, jak możemy wspólnie usprawnić Twoje projekty!


Weiterbildung-BLK-Zweckbauraum-2021-025