Systemy ścienne

Swoboda projek­to­wania, sprawny montaż i elastyczna moder­ni­zacji to kluczowe cechy ścien­nych systemów prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej firmy Hager. Sprawdzą się w biurze, na uczel­niach i wszel­kiego rodzaju budyn­kach usłu­go­wych, gdzie liczy się funk­cjo­nal­ność i maksy­malne wyko­rzy­stanie prze­strzeni.

Mężczyzna instalujący kanał z rodziny BR firmy Hager

Systemy kanałów ścien­nych
Rozwią­zania bez ogra­ni­czeń

Każdo­ra­zowo podczas prowa­dzenia insta­lacji elek­trycz­nych stykamy się z tym samym problemem – pomiesz­czenia posia­dają wiele kątów, które rzadko są tak proste jak na desce kreślar­skiej. W tym przy­padku systemy kanałów ścien­nych są najbar­dziej elemen­tarnym i elastycznym rozwią­za­niem. To właśnie klasyczne płasz­czyzny ścian stają się wielo­funk­cyj­nymi powierzch­niami do prowa­dzenia energii elek­trycznej, wszę­dzie tam, gdzie jest to niezbędne. Idealne do biur i wnętrz, w których to ściany, również te karto­nowo-gipsowe, kształ­tują prze­strzeń.





Ścienne systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej
Poznaj naszą ofertę


System kanałów
podpa­ra­pe­to­wych

Kanały z rodziny BR

Kanały podpa­ra­pe­towe firmy Hager służą do prowa­dzenia insta­lacji elek­trycz­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych wewnątrz budynków. Zapew­niają swobodę w projek­to­waniu, sprawny montaż oraz możli­wość elastycznej moder­ni­zacji.

 

Zasto­so­wanie tych produktów jest szerokie i odpo­wiada szcze­gólnym potrzebom projektu. Insta­lacja sprawdzi się w miej­scach takich jak: biura, warsz­taty, uczelnie, hale prze­my­słowe, hotele, salony wysta­wowe, sale konfe­ren­cyjne, obiekty użytecz­ności publicznej, gdzie istotne jest bezpie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­rowe, recepcje.

System kanałów do ścian z karton-gipsu

tehalit.BKIS

System kanałów tehalit.BKIS z blachy stalowej jest odporny na uszko­dzenia mecha­niczne i łatwy do czysz­czenia. Dzięki temu dosko­nale sprawdza się np. w prze­myśle spożyw­czym i budyn­kach komer­cyj­nych.

 

System tehalit.BKIS jest idealnym rozwią­za­niem do montażu w ścia­nach karto­nowo-gipso­wych i jest dowodem na to, że nawet przy takiej konstrukcji ścian nie trzeba rezy­gnować z profe­sjo­nalnej insta­lacji elek­trycznej. 

 

System kanałów do ścian z karton-gipsu tehalit.BKIS

System kanałów pod osprzęt 45x45 mm

tehalit.GBD(A)

System kanałów elek­tro­in­sta­la­cyj­nych wyko­na­nych z PVC lub alumi­nium, zapro­jek­to­wany do insta­lacji osprzętu zatrza­sko­wego w stan­dar­dzie 45x45 mm. Może być monto­wany zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, pod para­petem lub przy podłodze.

tehalit GBDA

System kanałów elek­tro­in­sta­la­cyj­nych

Kanały z rodziny LF

Kanał z PVC, kanał bezha­lo­ge­nowy, kanał odporny na UV, kanał z rolki, kanał pod osprzęt 45x45, a także kanał stalowy - zapew­niamy elastycz­ność i możli­wość rozbu­dowy insta­lacji. Oferu­jemy pełen zakres kątów wewnętrz­nych i zewnętrz­nych, montaż kanału w poziomie lub pionie.

Duża prze­strzeń na prze­wody wraz z możli­wo­ścią sepa­racji prze­wodów. Szeroki wybór akce­so­riów (kąty, klamry, łącz­niki, końcówki, naroż­niki, prze­grody) zapewnia szybszą i prostszą insta­lację oraz umoż­liwia wyko­nanie montażu przez jedną osobę. Wybór kanału z rolki obniża koszty maga­zy­no­wania i trans­portu.

Kanał LF i rozdzielnica volta

System kanałów przy­po­dło­go­wych

tehalit.SL

Stylowe listwy przy­po­dło­gowe tehalit.SL to dosko­nałe rozwią­zanie dla popro­wa­dzenia funk­cjo­nalnej i este­tycznej insta­lacji elek­trycznej w biurze, hotelu i innych prze­strze­niach użyt­ko­wych. Dzięki szero­kiej gamie kolo­ry­stycznej (dekor klon, buk, dąb, wiśnia lub sucu­pira) możesz dopa­sować system prowa­dzenia prze­wodów do stylu wnętrza, nie rezy­gnując z este­tyki.

 

Postaw na perfek­cyjne połą­czenie designu i funk­cjo­nal­ności – wybierz kolor, który podkreśli charakter prze­strzeni, zapew­niając wygodę użyt­ko­wania. Dodat­kowo możli­wość wypo­sa­żenia listew w subtelne oświe­tlenie LED pozwala na stwo­rzenie nowo­cze­snej i efek­townej aran­żacji.

 

tehalit_SL


Sprawdź także...

Sufitowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

Sufi­towe systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej

Systemy idealne do zasto­so­wania w nowo­cze­snych biurach. Bezpie­czeń­stwo i dosko­nały wygląd oraz trwa­łość. Sprawdź rozwią­zania firmy Hager!

Osoba przechodząca przez nowoczesne biuro z przeszklonymi ścianami i druga osoba pracująca w środku sali konferencyjnej

Podło­gowe systemy prowa­dzenia insta­lacji elek­trycznej

Systemy Hager tehalit.under­floor to insta­lacja bez ogra­ni­czeń. Rozwią­zanie sprawdzi się nawet w trud­nych prze­strze­niach, wyma­ga­ją­cych wyso­kiej wytrzy­ma­łości, nieza­wod­ności i bezpie­czeń­stwa, a nawet odpor­ności na wilgoć. 

Grzebieniowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

Kanały grze­bie­niowe

Kanały grze­bie­niowe (inaczej koryta kablowe) firmy Hager pozwa­lają na orga­ni­zację prze­wodów w sposób funk­cjo­nalny i bezpieczny. Ich zasto­so­wanie ułatwia przy­szłą moder­ni­zację insta­lacji.