Gniazda ładowania USB
Wygodne ładowanie na co dzień
W świecie, w którym urządzenia mobilne są nieodłączną częścią codziennego życia, gniazda ładowania USB stały się standardem nowoczesnej instalacji elektrycznej. Doskonale to rozumiemy, dlatego oferujemy szeroką gamę gniazd USB firmy Hager. Te produkty z jednej strony spełniają oczekiwania pod względem funkcjonalności ładowania urządzeń, z drugiej doskonale sprawdzą się dla instalatorów, których klienci posiadają różne aranżacje wnętrz. Duży wybór solidnych ramek dostępnych w różnych kolorach i kształtach ułatwia sprawę.
Ładuj przez USB zawsze, gdy tego potrzebujesz
W ofercie Hager znajdziesz nie tylko popularne gniazda USB-C z funkcją szybkiego ładowania, ale także gniazda kombinowane: USB-C i USB-A oraz gniazda zasilające z wbudowanymi portami USB.
Sprawdzona jakość zapewnia podwyższoną ochronę przed porażeniem prądem, a dodatkowe mechanizmy zabezpieczające chronią przed przegrzaniem, nadmiernym prądem i przepięciami. To gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
Wszystkie nasze gniazda USB można bez problemu łączyć z seriami osprzętu Berker - od nowoczesnych i minimalistycznych po bardziej dekoracyjne wzory - tworząc spójną i estetyczną instalację w każdym wnętrzu.
USB-C + C
- nie wymaga zasilacza sieciowego
- łatwa modernizacja (zalecana głęboka puszka instalacyjna)
- ładowanie USB z maks. 3 A
- nadaje się do ładowania nowych i starszych urządzeń
- mechanizm dostępny w kolorach antracytowym i białym
- dostępny dla wszystkich serii wzorniczych Berker, zarówno okrągłych, jak i kwadratowych

Gniazdo SCHUKO z USB-A + C
- 3 złącza w jednym urządzeniu: 230 V (16 A), USB-A i USB-C z funkcją Power Delivery
- Oba porty USB podłączone: podział mocy 20 W na oba gniazda
- Wykorzystanie tylko portu USB-A: 5 W
- Wykorzystanie tylko portu USB-C: 20 W
- Łatwa modernizacja (zalecana głęboka puszka instalacyjna)
- Stałe ładowanie obu portów
- Obsługiwane protokoły ładowania: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- Ochrona przed porażeniem prądem
- Pasuje do linii wzorniczych Berker: B.Kwadrat, B.x, Q.x i K.x

Gniazdo z uziemieniem z USB-C + C
- 3 złącza w jednym urządzeniu: 230 V (16 A), 2 x USB-C z funkcją Power Delivery
- Oba porty USB-C podłączone: podział mocy 20 W na oba gniazda
- Tylko jeden port USB-C podłączony: ładowanie 20 W przez jeden port
- Łatwa modernizacja (zalecana głęboka puszka instalacyjna)
- Stałe ładowanie obu portów
- Obsługiwane protokoły ładowania: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- ochrona przed porażeniem prądem
- Pasuje do linii wzorniczych Berker: B.Kwadrat, B.x, Q.x i K.x

USB-C Hager lumina z gniazdem z uziemieniem
- 2 złącza w jednym urządzeniu: 230 V (16 A), USB-C
- Porty USB-C: moc maksymalna 12W
- Łatwa modernizacja (zalecana głęboka puszka instalacyjna)
- Obsługiwane protokoły ładowania: BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A
- Sprawdzone bezpieczeństwo: zabezpieczenie przez zwarciem oraz przeciążeniem
- Pasuje do linii wzorniczych Hager lumina soul, lumina intense, lumina passion

Pełna gama możliwości i funkcjonalności
z gniazdami ładowania USB Hager
Wybierz spośród:
- gniazd USB-C + C
- gniazd SCHUKO z portami USB-A i USB-C
- gniazd z uziemieniem z dwoma portami USB-C
- gniazdo z uziemieniem z portem USB-C