lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem z ładowarką USB C 2,4 A / 12W, srebrny WL4802
EAN
3250610000823
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
115,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 78 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 78 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Moc wyjściowa12 W
Materiały
-
KolorSrebrny
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Wymiary
-
Wysokość70,85 mm
-
Szerokość70,85 mm
-
Głębokość39,39 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe28,5 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Z mocowaniem pazurowymTak
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe + ładowarka USB typu A i C
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
-
Systemy powiązaneHager lumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu WL4802
lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem z ładowarką USB C 2,4 A / 12W, srebrny
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, pl-PL, cs-CZ 2024-09-20
PDF1,94 MB
Instrukcja obsługi en-GB 2024-09-20
PDF1,75 MB
Instrukcja obsługi pl-PL 2024-09-20
PDF1,76 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-05-05
PDF284,89 kB
Więcej materiałów