lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, 16A/250VAC, samozaciski, biały WL1420
EAN
8694407004307
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
11,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 78 dostępne produkty -
Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 6 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 11 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 98 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
-
Z mocowaniem pazurowymTak
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
-
Typ złącza/wtyczki USBBez
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoBolec uziemiający
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
Pojemność
-
Liczba modułów0
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
-
Systemy powiązanelumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WL1420
lumina Gniazdo zasilające z uziemieniem, 16A/250VAC, samozaciski, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-02
PDF347,54 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-11-18
PDF294,39 kB
Więcej materiałów